概览
产品详情
Demonstration circuit DC1177 is a micropower dual Buck-Boost/Buck synchronous converter based on the LTC3522 monolithic regulator. The DC1177 has an input voltage range of 2.4V to 4.2V and outputs 3.3V @ 300mA and 1.8V @ 200mA.
相关产品
文档
演示板电路图 (1)
用户手册 (1)
评估板设计文件 (1)
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。