概览

产品详情

演示电路1167是一款单芯片降压型DC/DC开关转换器,内置采用MSOP-10裸露焊盘封装的LT3685。该演示板采用6.3V至38V输入,提供5V/2A输出,具有高达60V瞬态保护能力。演示板默认开关频率为500kHz,但LT3685具有SYNC引脚,可在250kHz至2MHz范围内与外部时钟实现频率同步。

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。