概览

产品详情

演示电路 1144A-A 和 1144A-B 具有分别采用升压和负输出稳压器配置的 LT3580EDD。这些演示电路拥有尺寸小巧和组件数少的特点。DC1144A-A 设计用于将 3V 至 10V 电源转换为 12V/300mA 输出,而 DC1144A-B 负输出转换器则专为将 5V 至 12V 电源转换为 -12V/350mA 输出而设计。


LT3580 可在输入高达 32V 的条件下工作,但是在这些演示板中,输入受限于输入电容器的额定电压和升压输出的幅值。DC1146A-B 可以容易地配置成 SEPIC 转换器。


相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。