概览

产品详情

演示电路DC1129A是一款同步降压转换器,内置LTC3610高效率、高密度DC/DC稳压器。输入电压范围为4.5V至24V。输出电压可通过跳线进行选择并在12A负载电流下提供1.2V、1.5V、1.8V或2.5V。这些稳压器包括采用9mm x 9 mm QFN封装的控制器和功率MOSFET。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。