概览

产品详情

Demonstration circuit 1107 is a 2-phase dual high efficiency synchronous step-down DC/DC converter that features the LTC3836EUFD controller. It operates with a 2.75V to 4.5V input range. and has two outputs: 1.8V @ 7A and 1.2V @ 7A.


 


相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。