概览

产品详情

演示电路 1104B 是一款采用 LTC4009-2 的单电池独立式充电控制器,具有内置充电终止功能。输入电压范围为 13.5V 至 20V。可通过跳线设置充电器输出电压,以支持每节电池电压为 4.2V 的 1 节、2 节、3 节和 4 节锂离子电池。最大充电电流为 2A。该演示板针对 12.6V 锂离子电池进行初始配置。在上电之前使用连接的电池施加输入电源之后,该演示板将立即自动地为电池充电。尽管此充电器并不是智能电池充电器,但是仍为 CHG、ACP、C/10 和 ICL 提供了状态 LED指示灯,且提供了一个流行的智能电池连接器,可将其与任选的 DC410 演示板和软件一起用于数据记录。更清楚一些地说,不需要智能电池也能使用此演示板。可选的 DC410 SMBus 至串行端口适配器和相关软件仅出于演示目的而监察智能电池。若要订购 DC410,请与 ADI 公司代理联系。此演示板能够支持具有简单 IC 换出的 LTC4009 和 LTC4009-1。请参见原理图。


 

 

硬件 (1)

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。