-
DC1095A - Schematic9/24/2009PDF115K
概览
产品详情
Demonstration circuit DC1095 is a micropower synchronous buck-boost converter based on the LTC3538 monolithic buck-boost regulator. The DC1095 has an input voltage range of 2.4V to 5.5V and an output of 3.3V @ 800mA.
相关产品
文档
-
DC1095A - Demo Manual9/24/2009PDF310K
-
DC1095A - Design File9/24/2009ZIP1M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。