概览

产品详情

演示电路1092是一款单芯片降压型DC/DC开关转换器,内置采用2×3 DFN-6封装的LT1933H,在H级温度范围内工作。该板经过优化,在高达500mA的负载电流下可提供3.3V输出,要求输入电压范围为4.5V至36V。


 


相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。