概览

产品详情

演示电路1085是一款集成双通道降压稳压器的线性USB电池充电器,其中采用LTC3559。LTC3559是一款集成双通道高效降压稳压器的CC/CV 5V/USB线性电池充电器。该器件非常适合为需要多个供电轨的单节4.2V锂离子/聚合物电池手持式应用供电。DC1085具有4.35V至5.5V的输入电压范围,并配置为提供高达500mA的充电电流,而该器件能够提供高达950mA的电流。电池充电器具有NTC输入,支持符合温度要求的充电操作。每个单片式同步降压稳压器能够提供高达400mA的输出电流,在整个锂离子/聚合物电池电压范围内的运行效率达到90%以上。降压输出电压设置为2.5V和1.2V。

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。