概览
产品详情
Demonstration circuit DC1081 is a dual-output low VIN step-down power supply featuring the LTC3836, a low quiescent current, 2-phase synchronous buck controller. The input voltage is from 2.75V to 4.5V. The demo board has two outputs: 1.8V/12A and 1.2V/12A.
相关产品
文档
演示板电路图 (1)
用户手册 (1)
评估板设计文件 (1)
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。