概览

产品详情

演示电路 1073 是一款采用 LT3845 的 100kHz 至 500kHz 可编程频率、高电压、电流模式 DC/DC 降压型转换器。工作频率可同步至高达 600kHz。该演示板专为采用一个 20V 至 55V 输入产生 12V/6.25A (75W) 输出而设计。软启动功能可控制启动时输出电压的转换速率,从而减小浪涌电流和电压过冲。可通过跳线选择工作模式 (突发模式、不连续电流模式和连续电流模式)。突发模式和不连续电流模式都可在轻负载时提高效率。连续电流模式将保持恒定的开关频率,这与负载电流无关。

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。