概览

产品详情

演示电路 1037 是一款采用 LT3470 的 40V 微功率 DFN 封装降压型稳压器。该演示板专为在5.5V 至 40V的稳态输入电压范围内产生 5V 输出 (在高达 200mA 负载电流下) 而优化。凭借其宽输入电压范围、高效率内部电源开关、低压差工作、迟滞电流模式、集成化升压和箝位二极管以及纤巧的 SOT-23 封装,LT3470 是一款非常通用和功能强大的 IC,适合那些需要极紧凑空间、高效率和高输入电压的 DC/DC 转换器。


文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。