概览

优势和特点

  • 适用于电流高达 3 A 的汽车应用
  • 适用于 D-Pak、D2-Pak 或 S-8 MOSFET 的三布局
  • 0.093 英寸转台孔可容纳 12 AWG 导线
  • LED 显示输入、输出、故障和启用状态
  • 可轻松修改以适应高达 20 A 的电流

产品详情

演示电路 DC1018B-B 展示了 12 V、3 A 应用中的 LT4356-2 浪涌抑制器。在输出端,高达 60 V 的输入瞬变被限制在 16 V;持续的过压情况会导致限制器跳变,并在过压消除之后执行重试操作。

LED 指示是否存在 +12 V 输入和输出、以及故障输出 FLT# 和启用输出 EN 的状态。

输入和输出连接通过 93 mil 转台进行,如果移除,则可插入最多 12 根用于原位测试的标准线。

下面提供了此电路板的设计文件。

应用

  • 服务器、路由器、交换机
  • 大容量存储
  • 风扇托盘
  • 汽车模块

文档

  • 查看全部 (3)
  • 演示板电路图 (1)
  • 用户手册 (1)
  • 评估板设计文件 (1)
  • 在线购买

    所示报价为单片价格

    以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。