-
DC1013A - Schematic9/24/2009PDF30K
概览
产品详情
演示电路1013是一款双输出稳压器,它由基于单芯片双通道同步降压型稳压器IC LTC3547的两个恒频降压转换器组成。DC1013具有2.5V至5.5V的输入电压范围,能够通过3V的最小输入电压提供高达300 mA的输出电流。在突发(Burst Mode®)工作模式下,即LTC3547在轻载电流工作模式下,DC1013的直流电源电流在空载下通常仅为40 uA(每通道),且关断时小于1 uA。DC1013是非常高效的电路:任一电路效率均高于95%。LTC3547采用微型8引脚3 × 2 mm DFN封装,该封装在IC底部具有裸露焊盘,可提高散热性能。
文档
-
DC1013A - Demo Manual9/24/2009PDF527K
-
DC1013A - Design File9/24/2009ZIP571K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。