概览

优势和特点

  • 双ADSP-TS201S TigerSHARC®处理器
  • 4 Mb(512K x 8位)闪存
  • 32 MB(4M x 64位)SDRAM
  • AD1871:立体声、24位、96 kHz、多位Σ-Δ型ADC
  • AD1854:立体声、24位、96 kHz、多位Σ-Δ型DAC
  • 两个1/8”立体声音频插孔
  • 4个外部LVDS链路端口连接器(每处理器1个发送和1个接收)

产品详情

ADSP-TS201S EZ-KIT Lite为开发人员提供一种经济有效的方法,可以初步评估ADSP-TS201S TigerSHARC® 处理器和其多处理器能力。 该EZ-KIT Lite包括桌面评估板上的两个ADSP-TS201S处理器和基础调试软件,以便通过基于USB、可在PC中运行的工具集进行架构评估。 利用该EZ-KIT Lite,用户可以了解有关ADI公司ADSP-TS201S硬件与软件开发环境和快速原型设计应用的更多信息。 ADSP-TS201S EZ-KIT Lite提供VisualDSP++开发与调试环境的评估套件,其中含有C/C++编译器、汇编器和链接器。 利用USB接口,VisualDSP++能与内含的软件调试代理通信,用户可以执行标准的调试功能(如读写存储器、读写寄存器、加载和执行可执行文件、设置和清除断点、单步汇编、C和C++源代码等)以及多处理器功能(如同步阶跃、同步运行和同步中止)。 含软件工具的评估版本只能配合EZ-KIT Lite产品使用。

EZ-KIT Lite的默认EPROM引导模式可让板卡以独立的单元运作,无需PC主机。 若有必要,电路板可从可选的外部主机端口接口连接器、链路端口引导,也可根据跳线选择“无引导”。 EZ-KIT Lite还包括一个FLASH小工具,可通过USB接口将用户指定的引导代码下载到板载FLASH存储器。

产品型号: ADZS-TS201S-EZLITE

工具支持: Tel: 1-800-ANALOGD (262-5643)
联系支持中心

技术与领域

相关产品

包装内含

  • ADSP-TS201S EZ-KIT Lite board
  • VisualDSP++ Installation Quick Reference Card
  • ADSP-TS201S EZ-KIT Lite Evaluation System Manual
  • Universal 7.5V DC power supply
  • USB 2.0 cable

系统需求

  • Windows®2000 SP4、Windows XP SP2、Windows Vista™或(从7升级)Windows 7 Business/ Enterprise/ Ultimate Edition
  • Intel Pentium®处理器(x86兼容),1 GHz或以上
  • 512 MB RAM和2 GB可用磁盘空间
  • VisualDSP++ 5.0

软件

参考代码

TigerSHARC Processor Code Examples
Code examples highlighting features of the TigerSHARC Processor architecture.

评估软件

TigerSHARC Evaluation Kits
EZ-KIT Lite evaluation kits provide developers with a cost-effective method for initial evaluation of a TigerSHARC processor via a USB-based PC-hosted tool set.

硬件 (1)

Emulator Hardware