概览

优势和特点

  • 4层PCB(尺寸:3.1x2.5in)
  • 5V单电源选项
  • 电源指示器/通用LED
  • 复位和下载按钮
  • 用于MMIC板的80引脚连接器接口
  • 用于SDP-B板的120引脚接口
  • ADAD7251引脚访问用测试点

产品详情

ADAR7251是一款16位Σ-Δ型ADC,设计用于24GHz/77GHz雷达系统,采用7 mm x 7mm LFCSP-SS封装。

评估板概述

ADAR7251微型电路板允许用户对ADAR7251进行编程、调试并评估其性能。 该硬件尺寸小巧,与MMIC和DSP轻松接口,非常适合评估雷达系统。 MMIC和DSP板(SDP-B)可通过访问 www.analog.com联系ADI销售部门 获取。 可以 下载该评估板的GUI。


评估套件内容
  • 集成5V适配器的评估板

软件

评估软件

Radar Frontend Configuration Tool
To be used “AS-IS” - no software support.

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。