-
AD9152-FMC-EBZ Quick Start Guide10/14/2022WIKI
概览
产品详情
AD9152-EBZ、AD9152-M6720-EB和AD9152-FMC-EBZ支持AD9152,它是一款双通道、16位、高动态范围数模转换器(DAC),提供2.25 GSPS最高采样速率,可以产生高达奈奎斯特频率的多载波。DAC输出经过优化,可以与ADI公司的ADRF6720模拟正交调制器(AQM)无缝接口。可选三线式或四线式串行端口接口(SPI)允许对许多内部参数进行编程和回读。满量程输出电流可以在4 mA至20 mA范围内进行编程。
文档
-
AD9152 Evaluation Board Documentation10/14/2022WIKI
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。