概览
优势和特点
- 双层 Rogers 4350B 评估板,带有散热器和宽带、表面贴装偏置 T 型电路
- 端接型 2.92 mm RF 连接器
- 直通校准路径
产品详情
EV1HMC994APM5由采用10 mil厚的Rogers 4350铜箔制成的双层印刷电路板(PCB)组成,并安装在铝制散热器上。该散热器有助于器件散热并向PCB提供机械支持。散热器上的安装孔便于连接至散热器,从而改善热管理性能。RFIN和RFOUT端口配有2.9 mm插口同轴连接器,且其各自的RF走线具有50 Ω特征阻抗。EV1HMC994APM5需要在其RFOUT端口上连接外部偏置器才能工作。
EV1HMC994APM5配有在HMC994APM5E的整个工作温度范围内适用的组件。为校准评估板走线损耗,在J5和J6连接器之间提供了一个直通校准路径THRU-CAL。J5和J6必须安装2.92 mm RF连接器才能使用该直通校准路径。直通校准路径性能参见用户指南中的图3和表2。可以通过两个4引脚接头J3和J4(参见用户指南中的表1)来获取电源电压、接地电压、栅极控制电压和检测器输出电压。
RF走线为50 Ω接地共面波导走线。封装接地引线和裸露焊盘直接连接到接地平面。多个导通孔用于连接顶部和底部接地平面,并特别集中于接地焊盘正下方的区域,以便为散热器提供充分的导电性和导热性。
EV1HMC994APM5上的解耦电容表示用于测量电路性能的配置,详情请参阅AN-2061。可以减少连接至ACG2、ACG3/ACG4、VGG1和VGG2引脚的电容器数量,但具体减少量因系统而异。减少电容器数量时,建议首先移除离HMC994APM5E最远的最大电容器。
有关HMC994APM5E的完整详细信息,请参见HMC994APM5E数据手册。
使用入门
需要的设备
- RF 信号发生器
- RF 频谱分析仪
- RF 网络分析仪
- 10 V、0.5 A 电源