-
HMC1048A Gerber Files12/11/2017ZIP222 K
概览
产品详情
评估板采用铜厚为0.5盎司(0.7 mil)的4层结构,各铜层之间采用电介质材料。所有RF走线布设在第1层上,而剩余的所有其他层均为接地层,为RF传输线路提供实心接地层。顶部电介质材料为Rogers 4350,提供低损耗性能。中间的预浸材料用于将核心层粘在一起,核心层为符合RoHS标准的ISOLA 370HR层,上下带有铜走线。预浸材料和ISOLA 370HR核心层均用于实现所需的电路板表面厚度。
RF传输线路采用宽度为18 mil且接地间距为13 mil的共面波导(CPWG)模式设计,可实现50 Ω特性阻抗。为了实现较佳RF和热接地性能,在传输线路周围和封装裸露焊盘下方布置尽可能多的电镀通孔。
由于HMC1048ALC3B是一款无源器件,因此无需外部元件。LO和RF引脚均内部交流耦合。IF引脚内部直流耦合。无需IF操作时,使用外部串联电阻。选择处于所需IF频率范围内的值。IF操作需要扩展至直流时,不要超过“绝对最大额定值”部分中规定的IF源和灌电流额定值。
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。