概览
优势和特点
- 集成isoPower的隔离式DC/DC转换器
- 3.15 V或5.25 V调节输出
- 最高150 mW输出功率
- 20引脚SSOP封装,爬电距离为5 mm
- 工作温度最高可达:105°C
- 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
产品详情
EVAL-ADuM5211EBZ支持ADuM5210/ADuM5211/ADuM5212和ADuM6210/ADuM6211/ADuM6212 150 mW隔离式电源模块。它具有符合JEDEC标准的SSOP20焊盘布局,并支持设置所需输出电压、设置使能控制,可为板上负载和旁路电容提供多种位置。
isoPower器件采用高频、高功率开关电路,可实现芯片级、空芯变压器的功率传输。该评估板采用了AN-0971应用笔记中提到的抗电磁辐射建议。凭借这些技术,该PCB和电源模块能够满足CISPER22的A级或B级要求,具体取决于电压和负载范围。
有关ADuM5210/ADuM5211/ADuM5212和ADuM6210/ADuM6211/ADuM6212的完整规格,请参见ADI公司提供的ADuM5210/ADuM5211/ADuM5212和ADuM6210/ADuM6211/ADuM6212数据手册,使用评估板时,应同时参阅数据手册和本用户指南。