概览

产品详情

EVAL-ADXL649Z是一款简单的分线板,支持快速评估角速率传感器(陀螺仪)ADXRS649的性能。 ADXRS649是一款高性能模拟输出偏航角速率陀螺仪,测量范围为±20,000°/s(可扩展至±50000°/s),具有出色的振动和线性加速度抑制特性。 该分线板的尺寸很小,可以轻松将陀螺仪安装在现有系统上而不需要额外硬件,并且对系统和陀螺仪的性能影响极小。 该板搭载所有必需的无源元件,详见下面用户指南中的说明。 本页提供EVAL-ADXRS649Z的所有相关信息,包括文档、报价和订购信息。

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。