概览

优势和特点

  • 2 套用于填充 6 引脚头部的间隔导孔
  • 易于连接到原型板或 PCB
  • 紧凑尺寸和板刚度最大限度地减少了对用户系统和加速度测量的影响

产品详情

EVAL-ADXL1004Z 评估板非常简单易用,可让用户快速评估 ADXL1004 振动传感器的性能。EVAL-ADXL1004Z 经过专门设计,可安装到机械振动筛上,它采用 0.8 英寸见方的超厚印刷电路板 (PCB) 构造而成。提供了螺孔,以便刚性安装到振动块上。这种设计允许用户在无需将器件焊接到单独测试板的情况下评估 ADXL1004 振动传感器的全面性能。在输出处提供了一个简单的 RC 低通滤波器,具有 -3 dB、大约 20 kHz 的带宽。元件可以进行替换,以允许用户在器件的输出处实施专用于其应用场合的低通滤波器。

有关微机电系统 (MEMS) ADXL1004 加速度计的详细信息,请参阅 Analog Devices, Inc. 提供的 ADXL1004 数据手册,该手册必须与 ADXL1004 试验板文档内链接的用户指南结合使用。

技术与领域

相关产品

包装内含

外部数字转换器和主机处理器

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。