概览

优势和特点

  • 可访问所有4个数据通道
  • 多个连接选项
  • 能够独立地为隔离器的每一侧供电
  • 用于输入和输出通道的用户可配置加载选项
  • 支持Tektronix有源探头
  • 安装有ADuM7442AF-EMX工程单元(在整个温度范围内与飞行单元具有相同的尺寸、装配和功能)

产品详情

EVAL-ADuM7442S支持ADuM7442S 25MBPS航天级四通道数字隔离器。该评估板提供对所有4个通道的访问,支持信号扇出和回送以及最优旁路电容。信号可通过边缘安装型SMA连接器传输至电路板或利用未填充的接头位置直接连接。提供去耦端子板以便实现电源连接并支持边缘安装型SMA连接器。该板提供200密耳接头位置,可兼容Tektronix有源探头。

该板遵循印刷电路板(PCB)的4层板最佳设计实践,隔离栅两侧分别集成全电源和接地层。虽然在PCB上实现内层电容旁路可使噪声和EMI传输最小化,但该板没有其他削减噪声的设计特性。在高工作速度下,或者需要超低辐射时,请参考AN-1109应用笔记,了解其它电路板布局技巧。

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。