概览

优势和特点

  • 板支持 ADPD4100 和 ADPD4101 填充
  • ADPD4100 (SPI) 是默认板填充
  • 用户可以访问所有输入和输出
  • 包含 3 个单独驱动的绿色 LED
  • 包含 1 个红色 LED 和 1 个红外线 LED
  • 具有用于阻止光学串扰的金属挡板
  • 与 Wavetool 评估软件配合使用,从而可以实现
    • 时域绘图和记录
    • 频域绘图
    • 统计分析
    • 到其它应用的数据流

产品详情

EVAL-ADPD4100Z-PPG 评估板为用户提供了一种评估 ADPD4100/ADPD4101 光度计前端的简单方法。

EVAL-ADPD4100Z-PPG 评估板为生命体征监测应用实现了一种简单的分立式光学设计,具体而言是一种腕式光学体积描记法 (PPG)。

EVAL-ADPD4100Z-PPG 具有三个绿色发光二极管 (LED)、一个红外线 (IR) LED 和一个红色 LED,所有这些 LED 都是单独驱动的。板上填充了一个 7 mm2 光电二极管 (PD)。该 PD 没有滤光膜。不过,提供了一个具有红外线滤光片的引脚替代套件的引脚。

完整的评估系统包括 Wavetool 评估软件图形用户界面 (GUI),用于为用户提供低级别寄存器访问和高级别系统可配置性。可以实时(具有有限的延迟)显示流入该工具的原始数据。为频域和时域分析提供了视图。

利用 Wavetool 评估软件(可以在 EVAL-ADPD4100Z-PPG 产品页面进行下载)的用户数据报协议 (UDP) 传输功能,可以实时对外部分析程序(如 LabVIEW® 或 MATLAB®)进行数据流连接和寄存器配置。

EVAL-ADPD4100Z-PPG 板由 EVAL-ADPDUCZ 微控制器板(可以通过 EVAL-ADPD4100Z-PPG 产品页面获取)供电。除电源要求之外,微控制器还从 ADPD4100 接收串行端口接口 (SPI)(默认)或 I2 C 数据流。这两个板通过一条带状电缆连接在一起。微控制器重新封装数据,通过 USB 将其发送到虚拟串行端口,然后再发送到 PC,最后在 Wavetool 评估软件中显示。还可以使用 SPI(对于 ADPD4100)或 I2C(对于 ADPD4101)将 EVAL-ADPD4000Z-PPG 直接连接到用户的微控制器开发系统。

www.analog.com 上的 ADPD4100/ADPD4101 数据手册提供了 ADPD4100/ADPD4101 的完整规格。使用 EVAL-ADPD4100Z-PPG 时,应参阅 ADPD4000/ADPD4001 数据手册,同时参阅本用户指南。

软件

评估软件

EXE
32.21 M
Wavetool Evaluation Software (Rev. 3.6.0)
A user datagram protocol (UDP) transfer capability from the Wavetool Evaluation Software allows data stream connections and register configurability to external analysis programs, such as LabVIEW® or MATLAB®, in real time.

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。