概览

优势和特点

  • ADPD2140 完全配置
    • 寄存器级别
    • 参数级别
  • 图形视图
    • 时间序列视图
    • 手势识别视图
    • 三角测量视图
  • UDP 传输功能

产品详情

利用 EVAL-ADPD2140Z 评估套件,用户可以连接 ADPD2140 红外 (IR) 光角度传感器、从 ADPD2140 收集数据并评估手势识别和三角测量功能。

该评估套件需要 EVAL-ADPDM3Z 评估板和应用程序 Wavetool,后者是一个图形用户界面 (GUI),为用户提供低级和高级可配置性、实时数据分析和用户数据报协议 (UDP) 传输功能,允许 EVAL-ADPDM3Z 评估板连接到 PC。应用程序 Wavetool 可从 EVAL-ADPD2140Z 评估板产品页面下载。

PC 的 USB 端口可为 EVAL-ADPDM3Z 评估板供电,并为 EVAL-ADPD2140Z 评估板提供电源。板载电压稳压器为 ADPD2140 提供电压源。

EVAL-ADPD2140Z 评估板原理图指示了信号名称以便于识别。

ADPD2140 数据手册中包含 ADPD2140 的完整规格说明,使用 EVAL-ADPD2140Z 评估板时应同时参阅该说明和本用户指南。

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。