概览

优势和特点

  • ADPD1080 完全配置
  • 寄存器级别
  • 参数级别
  • 图形视图
    • 时间序列视图
    • 远程接近视图
  • UDP 传输功能

产品详情

使用 EVAL-ADPD1080Z-PRX 评估套件,用户可以轻松地连接配置有大面积 PIN 光电二极管充当接近传感器的 ADPD1080 硬件、从 ADPD1080 收集信息以及评估远程接近功能。

该评估套件需要 EVAL-ADPDM3Z 评估板和应用程序 Wavetool,后者可从 EVAL-ADPD1080Z-PRX 产品页面中下载,它是一个图形用户界面 (GUI),为用户提供低级和高级可配置性、实时数据分析和用户数据报协议 (UDP) 传输功能,以便评估板可以轻松连接到 PC。

PC 的 USB 端口可为 EVAL-ADPDM3Z 供电,并为 EVAL-ADPD1080Z-PRX 评估板提供电源。板载电压稳压器为 ADPD1080 提供电压源。

评估板原理图指示了信号名称以便于识别。

ADPD1080 数据手册中包含 ADPD1080 的完整规格说明,使用评估板时应同时参阅该说明和本用户指南。

软件

评估软件

EXE
32.21 M
Wavetool Evaluation Software (Rev. 3.6.0)
A user datagram protocol (UDP) transfer capability from the Wavetool Evaluation Software allows data stream connections and register configurability to external analysis programs, such as LabVIEW® or MATLAB®, in real time.

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。