概览

优势和特点

  • 超低静态电流:700 nA
  • 通道1: 最大负载电流:800 mA
  • 通道2: 迟滞模式下的最大负载电流:50 mA,脉宽调制(PWM)模式下的最大负载电流:300 mA
  • 通道3: 低 RDS(ON) (494 mΩ, VOUT3 = 2.5 V 时)
  • 输出精度:±1.5%(整个温度范围内)
  • 输入电压范围: 2.7 V至15.0 V
  • 集成高端和低端金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)

产品详情

ADP5310是一款集成负载开关的双通道同步降压DC-DC调节器,采用16引脚TSSOP封装。 ADP5310输入电压为2.7 V至15.0 V,集成功率开关、同步整流器和内部补偿功能,只需极少的外部器件便可实现高效率解决方案。

ADP5310评估板可轻松评估该器件。 本用户指南描述如何快速设置评估板,以收集性能数据。

有关ADP5310的完整信息可参见ADP5310数据手册。 使用评估板时,建议同时参阅数据手册和本评估板用户指南。

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。