概览

产品详情

ADP2164是一款同步、降压DC-DC调节器,采用紧凑型4 mm × 4 mm LFCSP封装。ADP2164集成功率开关、同步整流器和内部补偿功能,只需极少的外部元件便可提供高效率解决方案。ADP2164的输入电压范围为2.7 V至6.5 V。


ADP2164评估板可轻松评估该器件。本用户指南描述如何快速设置评估板,以收集性能数据。


ADP2164数据手册提供ADP2164的完整信息,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。

相关产品

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。