概览
产品详情
利用ADP2119/ADP2120评估板可以轻松评估该器件。本用户指南说明如何快速设置评估板以便收集性能数据。有关ADP2119/ADP2120的详细信息,请参见ADI公司的ADP2119/ADP2120数据手册。使用评估板时,应同时参阅上述数据手册和本用户指南。ADP2119/ADP2120采用2.3 V至5.5 V的输入电压工作,并集成电源开关、同步整流器和内部补偿功能,只需极少的外部元件便可提供高效率解决方案。
ADP2119/ADP2120采用2.3 V至5.5 V的输入电压工作,并集成电源开关、同步整流器和内部补偿功能,只需极少的外部元件便可提供高效率解决方案。