设计资源
评估硬件与软件
产品评估板和套件
EVAL-ADP1621
IE 浏览器的用户请注意:
Analog.com 不再支持IE11浏览器。 请及时更新您的浏览器确保您在 analog.com 得到较好体验
模拟对话
中文技术论坛
Wiki
职业
浏览器兼容性问题:ADI公司不再支持该版本的internet Explorer。为实现较好站点性能,我们建议将您的浏览器更新至最新版本。
更新internet Explorer
搜索产品型号或关键词
交互搜索和停产产品搜索
搜索技巧
打印
×
四个简单的搜索技巧
1.
按下回车键或点击搜索按钮得到搜索结果
2.
点击此处指向搜索结果页面
3.
点击此处搜索您满意的结果
4.
使用右侧栏的删选功能精简搜索结果
Enable javascript
菜单
关闭
EVAL-ADP1621
ADP1621评估板
顶部
概览
文档
在线购买
顶部
概览
产品详情
产品详情
该演示板的输入范围为3.0 V至3.6 V,输出电压为5 V,最大负载为2 A。设计采用自举式配置,如图13所示。开关频率fSW通过一个36 kΩ电阻设置为600 kHz。设计全部使用多层陶瓷电容(MLCC),但也可以使用其它类型的电容,如铝聚合物电容或铝电解电容等。PCB的布局布线允许用户轻松更改演示板以实现其它输入和输出配置。
技术与领域
医疗健康
(4)
体外诊断
生命科学和医疗仪器
温度测量
分光计
仪器仪表和测量
(3)
参数测量
直流源和电源
精密测量
相关产品
ADP1621
文档
查看全部 (1)
评估板设计文件 (1)
评估板设计文件
(1)
PDF
587 kB
EVAL-ADP1621: Evaluation Board for Constant-Frequency, Current-Mode, Step-Up, DC/DC Controller
在线购买
电脑端提供购买功能
返回
加入购物车
选择一个国家/地区
查询库存
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。
加入我的myAnalog
登录 myAnalog
Region
India
Korea
Singapore
Taiwan
Languages
English
简体中文
日本語
Руccкий
×
×
Close
Modal title