概览

优势和特点

  • 轻松评估 ADM3061E 50 Mbps RS-485 收发器
  • 标准半双工 RS-485 封装电路板布局
    • 8 引脚 SOIC ADM3061EBRZ (EVAL-ADM3061EEBZ)
    • 8 引脚 MSOP ADM3061EBRMZ (EVAL-ADM3061EEB1Z)
  • 通过螺丝接线板进行电源连接/接地
    • VCC 工作电压范围为 3.0 V 至 5.5 V
  • RS-485 A 总线引脚和 B 总线引脚 IEC ESD 保护
    • ±12 kV 接触放电与 ±12 kV 空气放电
  • 适用逻辑输入/输出与 RS-485 信号的螺丝接线板
  • 针对 RE 和 DE 启用/禁用跨接线选项
  • 测量所有信号的测试点
  • 终止与偏置网络的电阻器与引脚

产品详情

可分别通过 EVAL-ADM3061EEBZ 和 EVAL-ADM3061EEB1Z 快速轻松地评估采用标准 SOIC 和 MSOP 封装的 ADM3061E 50 Mbps RS-485 收发器。无需外部组件,评估板允许运行输入与输出功能。螺丝接线板可为电源及接地、数字输入与输出及 RS-485 信号提供便利的连接。评估板可由标准可配置工作台电源供电运行,电压范围为 3 V 至 5 V。

EVAL-ADM3061EEBZ 评估板采用适合 ADM3061EBRZ 半双工 RS-485 收发器的 8 引脚 SOIC 封装。EVAL-ADM3061EEB1Z 评估板采用适合全双工 RS-485 收发器的 8 引脚 MSOP 封装。

ADM3061E 数据手册中提供了 ADM3061E 器件的完整规格说明,在使用此评估板时,应同时参阅此说明和用户指南 UG-1172。

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。