概览
产品详情
ADL5385-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板。正常工作时需使用5 V/300 mA电源。应将5 V电源连接至线夹引线的VPOS和GND引脚。LO和基带输入(应在电压为0.5 V时进行偏置)施加于边缘安装型SMA类RF连接器(LO、IBBP、IBBN、QBBP和QBBN引脚)。SMA连接器的VOUT引脚提供ADL5385输出。线夹引线的TEMP引脚提供与芯片温度成比例的直流电压。
ADL5385-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板。正常工作时需使用5 V/300 mA电源。应将5 V电源连接至线夹引线的VPOS和GND引脚。LO和基带输入(应在电压为0.5 V时进行偏置)施加于边缘安装型SMA类RF连接器(LO、IBBP、IBBN、QBBP和QBBN引脚)。SMA连接器的VOUT引脚提供ADL5385输出。线夹引线的TEMP引脚提供与芯片温度成比例的直流电压。