概览

产品详情

ADIS16209/PCBZ是一款“分线板”产品,提供1个ADIS16209CCCZ和1个接口PCB,可简化系统设计和评估早期阶段的“原型制作”过程。ADIS16209CCCZ是完全校准的数字MEMS倾角计,提供一个串行外设接口(SPI)用于全部数字通信。它采用16引脚LGA封装,可较大限度减少电路板空间,但不支持典型原型焊接工艺。接口PCB通过双排12引脚连接器提供对ADIS16209CCCZ的访问,支持标准扁平电缆系统和手工焊接连接技术。

硬件 (1)

控制器板

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。