概览
优势和特点
- 单电源电压:3.3 V
- 宽频率范围
- 用于RF信号的SMA连接器
- 用于开关控制信号的SMB连接器
- 用于分析仪校准的板载校准传输线路
产品详情
EVAL-ADGM1004SDZ用于评估宽带、单刀四掷(SP4T)、微机电系统(MEMS)开关ADGM1004和控制芯片,均采用紧凑型、24引脚、5 mm × 4 mm × 1.45 mm、引脚架构芯片级封装(LFCSP)。SP4T开关采用ADI公司的MEMS开关技术,提供适合射频应用的较佳带宽性能、功耗处理能力和线性度。控制芯片可生成MEMS开关所需的高压信号,允许用户通过灵活的互补金属氧化物半导体(CMOS)、低压晶体管对晶体管逻辑(LVTTL)兼容型并行接口以及串行外设接口(SPI)控制操作。多个ADGM1004器件可通过菊花链方式连接起来,从而以极少的数字走线实现多器件配置。
对于SPI接口,EVAL-ADGM1004SDZ通过系统演示平台(SDP)板连接到PC的USB端口。EVAL-SDP-CB1Z (SDP-B)控制器板可供使用且可在 www.analog.com/SDP-B 上订购。
EVAL-ADGM1004SDZ配有用于RF和控制信号的连接器以及链路,允许用户控制开关操作并评估ADGM1004的性能。
有关ADGM1004的完整规格,请参阅ADGM1004数据手册,使用EVAL-ADGM1004SDZ时必须同时使用该用户指南与数据手册。
相关产品
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。