概览

优势和特点

  • 工作温度最高达210°C
  • 电源电压
    • 双电源:±2.5 V
    • 单电源:1.8 V至5.5 V
  • 并行接口兼容3 V逻辑

产品详情

EVAL-ADG798EB1Z是一款用于ADG798高温8:1多路复用器的评估板。整个板组件由耐高温材料构建,在温度高达210°C时适合短时器件评估。


ADG798焊接到评估板中心,接头用于连接各源极和漏极引脚。4引脚接头为该器件供电并提供用户定义的数字逻辑电源电压。


ADG798数据手册提供ADG798的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南UG-1039与数据手册。

Markets & Technology

相关产品

包装内含

  • EVAL-ADG798EB1Z evaluation board

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。