概览
优势和特点
- 低成本、ADF7242单芯片2.4GHz RF收发器IC
- 频率范围(全球ISM频段):2400 MHz至2483.5 MHz
- 集成SPI接口的PMOD兼容扩展端口
- IEEE 802.15.4兼容RF收发器
- 传输范围:高达100m(250 kbps时),输出功率 = +3 dBm
- 低功耗:19 mA(Rx模式)、21.5 mA(Tx模式)、1.8 mA(空闲模式)
- 支持天线和极化分集
- 板载芯片天线
- 小尺寸:2.35” x 0.8”
产品详情
低成本和小尺寸的EVAL-ADF7242-PMDZ是一款2.4 GHz、802.15.4无线收发器板,支持RF至FPGA或处理器应用系统,该系统利用可针对SPI通信(数据包模式)进行配置的PMOD兼容扩展端口。对于需要数据流传输的应用,还提供同步双向串行端口(SPORT)接口。无线收发器PMOD板可配置为在2400 MHz至2483.5 MHz ISM频段上运行。该板使用单通道 ADF7242收发器。EVAL-ADF7242-PMDZ板使用两根微型2.4 GHz芯片天线、阻抗匹配滤波器和巴伦,可实现极少的RF前端器件数。该板支持天线分集(极化分集)并使用两根正交安装的芯片天线,在多路径衰落条件下大大提高了性能。
技术与领域
相关产品
包装内含
- EVAL-ADF7242-PMDZ评估板
使用入门
EVAL-ADF7242-PMDZ评估板可使用12引脚PMOD接口(P1)与FPGA或微控制器接口。SPI接口的引脚配置如下所示:
连接器P2提供如下所示的替代串行端口接口(SPORT):
EVAL-ADF7242-PMDZ具有1.8 V至3.6 V的工作电源电压范围,典型工作电压为3.3 V。此电压在12引脚PMOD接口连接器引脚6和引脚12中提供。
下图显示了连接器以及器件在板上的位置。

| 连接器P1——SPI通信 |
||
| 引脚编号 |
信号 | 描述 |
| 1 | CS | 片选 |
| 2 | SDI | 串行数据输入 |
| 3 | SDO | 串行数据输出 |
| 4 | SCLK |
串行时钟 |
| 5 | GND |
电源地 |
| 6 | VCC |
电源(3.3V) |
| 7 | IRQ1 | 中断请求输出1 |
| 8 | NC |
不连接 |
| 9 | IRQ2 |
中断请求输出2 |
| 10 | NC | 不连接 |
| 11 | GND |
电源地 |
| 12 | VCC | 电源(3.3V) |
连接器P2提供如下所示的替代串行端口接口(SPORT):
| 连接器P2——SPORT通信 | ||
| 引脚编号 |
信号 | 描述 |
| 1 | IRQ2/TRFS | 中断请求输出2 |
| 2 | DT | 数据发射 |
| 3 | DR | 数据接收 |
| 4 | CLK | Sport时钟 |
| 5 | GND | 电源地 |
| 6 | VCC |
电源(3.3V) |
EVAL-ADF7242-PMDZ具有1.8 V至3.6 V的工作电源电压范围,典型工作电压为3.3 V。此电压在12引脚PMOD接口连接器引脚6和引脚12中提供。
下图显示了连接器以及器件在板上的位置。

文档
-
EVAL-ADF7242-PMDZ Design & Integration Files2023/3/2ZIP721 K
-
EVAL-ADF7242-PMDZ User Guide2015/3/31WIKI