概览

优势和特点

  • 评估板设计为与附随的软件配合使用,以实现全功能的三相电表
  • 可通过螺纹接线端子与外部传感器轻松连接
  • 可采用PCB插槽轻松地修改信号调理器件
  • CF1、CF2、CF3、IRQ0和IRQ1逻辑输出具有LED指示灯
  • 数字隔离的计量器件、基于USB与PC进行通信
  • 可选外部基准电压源,用于评估片内基准电压源
  • 基于PC COM端口的固件更新

产品详情

ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A均为高精度、三相电能计量IC,采用串行接口,并提供三路灵活的脉冲输出。 这些IC内置多个二阶Σ-Δ型模数转换器(ADC)、数字积分器、基准电压源电路及所有必需的信号处理电路,实现总(基波和谐波)有功/视在功率测量和有效值计算,以及基波有功/无功功率测量。

该用户指南介绍此评估套件的硬件、固件和软件功能。 该评估板包含NXP Semiconductors的IC和LPC2368微控制器。 电能计量IC及其相关的计量器件与微控制器之间进行了数字隔离。 微控制器采用USB接口与PC通信。

EVAL-ADE7878AEBZ和本用户指南以及ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A数据手册为ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A提供一个完整的评估平台。

该评估板设计用于评估作为电表的使用的ADE7854A/ ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A。 借助适当的电流传感器,该评估板可连接至一个测试基准或高压(240 V rms)测试电路。 片上电阻分压器网络为线路电压提供了衰减。

用户指南描述了如何连接电流传感器以获得较佳性能。 该评估板需要在P9连接器上使用一个3.3 V外部电源。 此外还需要适当的电流传感器。

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。