概览

优势和特点

基于感性升压控制器的白光LED驱动器
  • 宽输入电压范围: 4.5V至40V
  • 自适应输出电压,最大程度地降低功耗
  • 可调工作频率范围:200kHz至1.2MHz
  • 可编程UVLO
  • 升压转换器的可编程软启动时间

产品详情

ADD5211CP-EVALZ是ADD5211的驱动器板和LED板。

ADD5211EB-EVALZ仅仅是ADD5211的驱动器板。

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。