概览

优势和特点

  • 正负电压监控
  • LED指示电压输出状态
  • 提供测试点,以便轻松探测

产品详情

ADCMP391/ADCMP392/ADCMP393/ADCMP394/ADCMP395比较器客户可使用ADCMP396评估这些器件的性能,ADCMP396与该器件具有几乎相同的电气性能,包括该系列器件提供的许多功能。


EVAL-ADCMP396EBZ具有精确的正负电压监控特性,精度为0.9%。该评估板采用LED,用于在正负电压监控状态下指示过压或欠压事件。


ADCMP396是一款四通道轨到轨输入低功耗比较器,适用于通用应用。ADCMP396的功耗仅为41.61 μA,非常适合电池供电系统。


ADCMP396的共模输入范围为供电轨以上200 mV,其在整个共模电压范围内的失调电压典型值为1 mV,并集成欠压闭锁(UVLO)监控器。此外,该比较器的设计允许输出在上电时具备确定的状态,电源低于UVLO阈值时产生逻辑低输出。


ADCMP396在整个线路、负载与温度范围内集成1 V ± 0.9%缓冲基准电压。

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。