概览

优势和特点

  • USB 2.0接口
  • 跳线或计算机控制温度补偿模式使能
  • 跳线或计算机控制关断模式使能
  • 测量测试点和同轴电缆连接器

产品详情

轴端评估系统,ADA4571R-EBZ评估板由Windows LabVIEW® GUI软件、主板、安装在无刷直流电机顶部的磁激励、子板(带SOIC封装的ADA4571),以及USB接口和控制器板SDP-S组成。

详情请参考 ADA4571R-EBZ用户指南-UG-739和ADA4571数据手册。

软件

ACE Software

EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.21.2994.1347 [Feb 08 21]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

硬件 (1)

控制器板

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。