概览

优势和特点

  • 可实现快速试验板试验和原型制作
  • 支持边缘安装型SMA连接器
  • 可轻松连接至测试设备和其它电路

产品详情

ADA4255CP-EBZ评估板旨在帮助用户评估采用28引脚架构芯片级封装(LFCSP)的ADA4255。本用户指南中的图1和图2显示了采用28引脚LFCSP封装的ADP4255CP-EBZ评估板的正面和背面。

ADA4255CP-EBZ是一个4层印刷电路板(PCB)。该评估板的输入端和输出端支持超小A型(SMA)边缘安装型连接器,可高效连接至测试设备和/或其它电路。

ADA4255CP-EBZ需要以下三种电源域:

  • 可产生高电压电源域的电荷泵电压VDDCP,通常为5 V,包括VDDH和VSSH,通常分别为+22.3 V和−21.7 V。
  • 模拟电源域AVDD,通常为 5V。
  • 数字电源域DVDD,通常为 3.3 V。

相关产品

使用入门

设备要求

  • SDP-S板
  • 电缆(评估板SMA输入)
  • 连接到mini-B USB电缆的标准USB A
  • 运行Windows 7和操作系统的PC

软件

ACE软件

ZIP
164 KB
ACE plug-in for Board.ADA4255 1.2021.27200 [Jul 21 21]
The ADA4255 is a zero drift, high voltage, low power programmable gain instrumentation amplifier (PGIA) designed for process control and industrial applications. The ADA4255 utilizes an integrated charge pump to produce the high voltage input amplifier supplies, simplifying isolation requirements.
EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.26.3240.1417 [Jun 21 22]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。