设计资源
评估硬件与软件
产品评估板和套件
EVAL-AD9956
模拟对话
中文技术论坛
Wiki
职业
浏览器兼容性问题:ADI公司不再支持该版本的internet Explorer。为实现最佳站点性能,我们建议将您的浏览器更新至最新版本。
更新internet Explorer
搜索产品型号或关键词
交互搜索和停产产品搜索
搜索技巧
打印
×
四个简单的搜索技巧
1.
按下回车键或点击搜索按钮得到搜索结果
2.
点击此处指向搜索结果页面
3.
点击此处搜索您满意的结果
4.
使用右侧栏的删选功能精简搜索结果
Enable javascript
菜单
关闭
EVAL-AD9956
AD9956 评估板
顶部
概览
文档
软件
在线购买
顶部
评估软件
2
查看全部
概览
产品详情
产品详情
本页面提供有关评估AD9956的评估板文档和订购信息。
技术与领域
仪器仪表和测量
通信测试设备
信号发生器(通过射频传输音频)
开启 5G 时代
航空航天和防务
航空航天和防务雷达
相关产品
AD9956
文档
查看全部 (2)
评估文档 (2)
评估文档
(2)
PDF
606 kB
AD9956/PCB:2.7 Ghz基于DDS的AgileRF™频率合成器评估板
AD9956 评估工具
AD9956 Software (Runs on Windows 98, Me, 2000, or XP) (exe, 7,396,202 bytes)
PDF
AD9956 Evaluation Board Schematics, Rev. E (pdf, 312,821 bytes)
XLS
AD9956 (NO VCO) Evaluation Board Bill of Materials, Rev. E (Pb-Free)
XLS
AD9956 (w/VCO) Evaluation Board Bill of Materials, Rev. E (Pb-Free)
ZIP
AD9956 Gerber Files, Rev. E
ZIP
AD9956 Evaluation Board Source Code, Rev. 1.0
软件
查看全部 (2)
评估软件 (2)
评估软件
AD9956 Evaluation Software
EXE
AD9956 Software (Rev. 2.0)
This is the main installer and is 64-bit compatible
TXT
AD9956 Evaluation Board Flash
EVB flash readme: This file contains instructions for re-flashing an older eval board so that it's compatible with the 64-bit USB driver.
ZIP
AD9956 Evaluation Board USB EEPROM Programmer
Contains the EXE file for re-flashing the USB EEPROM.
ZIP
200.58 K
AD9956 Evaluation Board Source Code (Rev. 1.0)
在线购买
电脑端提供购买功能
返回
加入购物车
选择一个国家/地区
查询库存
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。
加入我的myAnalog
登录 myAnalog
Region
India
Korea
Singapore
Taiwan
Languages
English
简体中文
日本語
Руccкий
×
×
Close
Modal title