概览

优势和特点

  • 适用于 AD9695-1300/AD9695-625 的功能完备的评估板。
  • JESD204B 编码串行数字输出,支持高达每线 16Gbps 的线速。
  • 宽泛的全功率频宽支持对高达 2GHz 的信号进行 IF 采样。
  • 四个集成宽频抽取滤波器和 NCO 模块支持多频段接收器。
  • 灵活的 SPI 接口控制多种不同的产品特性和功能,以满足特定的系统要求。
  • 可编程的快速超范围检测和信号监测。
 

产品详情

AD9695-1300EBZ/AD9695-625EBZ支持14位、1300MSPS/625MSPS双通道模数转换器(ADC) AD9695。该器件内置片内缓冲器和采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。该器件设计支持高达2 GHz的直接RF采样模拟信号。AD9695针对宽输入带宽、高采样速率、出色的线性度和小封装低功耗而优化。

本参考设计提供在各种模式和配置下运行该ADC所需的全部支持电路。它设计为可直接与ADS7-V2EBZ数据捕获卡接口,允许用户下载捕获的数据进行分析。现可使用ACE 软件包实现器件控制和后续数据分析。

由于除功耗外性能相同,AD9695-1300EBZ可用于评估AD9697。

软件

ACE Software

ZIP
7.1 MB
ACE plugin for Board.AD9695 1.2019.43402 [Sep 16 20]
Plugin for evaluating the AD9695 high-speed ADC.
EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.21.3008.1356 [Mar 31 21]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

硬件 (2)

控制器板

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。