概览

优势和特点

  • 6V/2A开关电源(如CUI EPS060250UH-PHP-SZ电源)
  • 12V/3.3 A开关电源
  • 模拟信号源和抗混叠滤波器
  • 模拟时钟源(若未使用板载晶振)
  • 运行Windows的PC
  • 建议使用USB 2.0端口(兼容USB 1.1)
  • AD9681评估板(AD9681-125EBZ)
  • 基于FPGA的数据采集板HSC-EVALDZ

产品详情

AD9681-125EBZ用于评估AD9681八通道14位ADC。 本参考设计提供在各种模式和配置下运行该器件所需的支持电路。 它设计为可直接与HSC-ADC-EVALDZ的数据捕获卡进行接口,允许用户下载捕获的数据用于分析。 Visual Analog软件包用来与器件的硬件部分实现接口,可让用户下载捕获的数据,并使用对用户友好的图形界面进行分析。 同时,SPI控制器软件包也兼容硬件部分,可让用户使用AD9681的SPI可编程功能。

AD9681数据手册提供了更多有关器件配置和性能的信息,在使用这些工具时应加以参考。 所有文档、Visual Analog软件以及SPI控制器均可在高速ADC评估板页面上找到。 欲了解更多信息,或有任何疑问,请发送电子邮件至highspeed.converters@analog.com。

硬件 (1)

控制器板

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。