概览

优势和特点

  • AD9680和AD9234的全功能评估板
  • 用于设置和控制的SPI接口
  • 宽带巴伦驱动输入
  • 无需外部电源 采用来自FMC的12 V-1 A和3.3 V-3 A电源
  • VisualAnalog®和SPI控制器软件接口

产品详情

AD9680-1000EBZ/AD9234-1000EBZ/AD9690-1000EBZ评估板用于评估AD9680-1000 14位、1000MSPS JESD204B、双通道模数转换器/AD9234-100014位、1000 MSPS JESD204B、双通道模数转换器/AD9690-100014位、500 MSPS、1 GSPS JESD204B模数转换器。 本参考设计提供在各种模式和配置下运行该ADC所需的全部支持电路。 它设计为可直接与 ADS7-V1EBZ 数据捕捉卡进行接口,允许用户下载捕捉的数据用于分析。 Visual Analog软件包用来与器件的硬件部分实现接口,允许用户下载捕获的数据并通过用户友好型图形界面进行分析。 同时,SPI控制器软件包也兼容硬件部分,允许用户使用AD9680/AD9234/AD9690的SPI可编程功能。

用户指南wiki 提供用于配置器件进行实验室性能评估的文档和说明。

AD9680/AD9234/AD9690数据手册提供了更多有关器件配置和性能的信息,在使用该评估板时应加以参考。 所有文档、Visual Analog软件以及SPI控制器均可在 高速ADC评估板 页面上找到。 欲了解更多信息,或有任何疑问,请发送电子邮件至 highspeed.converters@analog.com

设备要求
  • 模拟信号源和抗混叠滤波器
  • 采样时钟源
  • 用于FPGA接收器的基准时钟源
  • 运行Windows 7、XP或Vista的PC
  • 建议使用USB 2.0端口(兼容USB 1.1)
  • AD9680-1000EBZ评估板
  • ADS7-V2EBZ基于FPGA的数据采集套件


软件

评估软件

Software Needed (Supplied on USB Drive)

设计工具

SPI控制器
高速ADC SPI程序允许用户对具备SPI功能的高速模数转换器(ADC)的高级特性进行控制。
Visual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。

ACE Software

EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.22.3063.1372 [May 06 21]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

硬件 (1)

控制器板

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。