概览
产品详情
设备要求
- 2个AC至12 V DC电源
- 模拟信号源、抗混叠滤波器和SMA电缆
- 时钟源和SMA电缆
- 运行Windows的PC
- USB 2.0电缆
- AD9625评估板
- 基于FPGA的数据采集板HSC-ADC-EVALEZ
帮助文档
软件要求
- VisualAnalog
- SPI控制器
模拟选项
- 针对AD9625的单端至差分巴伦输入
所有文档和软件可从此处下载: http://www.analog.com/fifo。
如有任何疑问,请发送电子邮件至: highspeed.converters@analog.com。