概览

产品详情

本页提供AD9516-4的评估板文档和订购信息。

技术与领域

相关产品

软件

评估软件

ZIP
AD9516/17/18 Evaluation Software, Rev. 2.1.1
This is the main installer and is 64-bit compatible
ZIP
AD9516/17/18 Evaluation Board USB Flash Programmer Readme
EVB flash readme: This file contains instructions for re-flashing the USB controller on an older eval board so that the evaluation board is compatible with the newer 64-bit USB driver. The driver is also 32-bit compatible.
ZIP
AD9516/17/18 Evaluation Board USB Flash Programmer
Contains the EXE file for re-flashing the USB EEPROM.

设计工具

ADIsimCLK设计与评估软件
ADIsimCLK是一款专门针对ADI公司的超低抖动时钟分配和时钟产生产品系列而开发的设计工具。无论是在无线基础设施、仪器仪表、网络、宽带、自动测试设备领域,还是在其它要求可预测时钟性能的应用,ADIsimCLK都能帮助您迅速开发、评估和优化设计。

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。