概览
优势和特点
- 具有SPI接口的180 MSPS 12位四通道数模转换器
- 用于差分至单端输出电压转换的巴伦或放大器选项
- 板载和外部时钟选项
- 小尺寸Arduino Uno
- 可以与支持Mbed的硬件配合使用,如SDP-K1
产品详情
AD9106和AD9102评估板兼容基于ARM支持Mbed的电路板(如SDP-K1),且可连接到Arduino Uno接头。
该评估设置只能由USB供电,无需用于时钟输入的高频波形发生器。该评估板默认使用板载156.25 MHz晶振作为时钟源,但提供外部时钟选项。DAC输出可以通过板载放大器进行变压器耦合或评估。
除硬件之外,还提供示例源代码,可用作开发目标应用固件的起始点。评估板和示例源代码稍做修改就可以与其他Mbed平台配合使用。