概览
产品详情
AD8367-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板,用于轻松评估AD8367的所有特性。内置具有单端设置的信号输入和输出SMA连接功能。通过拉低MODE引脚(SW2)并将DETO引脚短接到GAIN引脚(SW1)可轻松设置AGC模式。通过VPOS和GND测试点的线夹引线可实现+5 V/26 mA电源接入;它的电压范围是+2.7至+5.5 V。在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。