概览
产品详情
EVAL-AD79X4CBZ已停产。 请访问AD7490产品页面 和 AD7490评估板页面。
EVAL-AD79X4CBZ是用于AD7904、AD7914和AD7924的全功能评估套件。 每个EVAL-AD79X4CB随附一盒样片,内含:一片AD7924、一片AD7914和一片AD7904。 根据需要评估的ADC,用户可将所需ADC插入EVAL-AD79X4CB的插槽内。
该评估板能够以独立模式工作,或者与评估控制器板配合使用。 与评估控制器板配合使用时,用户通过随附的软件可以对ADC的性能执行详尽分析。 此软件包含技术笔记,其中说明评估板以独立模式工作或者与评估控制器板配合使用时的工作和设置情况。